ROTA NCR-A-F 315 Z220-SV90°
密封式 6 爪动力车床卡盘
ID 1339988
标准动力车床卡盘,无通孔
产品特性:
产品特性:
- 6 爪补偿卡盘
- Fliehkraftausgleichsystem
- 密封的设计
- 摆动补偿: 2+2+2 卡爪成对摆动
- 主轴架: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- 卡爪接口: 1/16" x 90° Nut 14H7
- 单指行程: 8 mm
- 活塞行程: 20 mm
- 摆动补偿: ± 2 mm
- 最大夹持力*: 80 kN
- 最大启动力: 40 kN
- 最大旋转速度: 2500 1/min
- 重量: 61 kg
技术细节
| Tipo di mandrino | ISO 702-4 |
|---|---|
| Dimensioni del mandrino | Nr. 8 (Z220) |
| Dentatura | 1/16" x 90° |
| Numero di giri max. [1/min] | 2500.0 |
| Forza di serraggio max. [kN] | 80.0 |
| Forza di azionamento max [kN] | 40.0 |
| Corsa/griffa [mm] | 8.0 |
| Corsa del pistone (H) [mm] | 20.0 |
| Compensazione del pendolo [mm] | ± 2 |
| Momento di inerzia [kgm²] | 0.71 |
| Peso [kg] | 61.0 |
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 165
- red
-
SWB 165
- yellow
-
SHB 165*
- purple
-
SWB 165*
- green
-
Forza di serraggio minima richiesta Fspmin 33%
La fornitura comprende
Mandrino, dadi a T o viti di fissaggio per morsetti riportati, viti di montaggio del mandrino, golfare e istruzioni per l'uso
Nota diagramma forza di serraggio/RPM
Le ganasce contrassegnate con * nel diagramma forza di serraggio/velocità sono montate sulla versione del mandrino con compensazione della forza centrifuga.