ROTA NCR-A-F 400 Z300-SV90°
Placa de torno elétrico de 6 castanhas selado
N.º de identificação 1339990
Placas de torno elétricas padrão acionadas sem furo de passagem
Características do produto:
Características do produto:
- Placas de compensação de 6 castanhas
- Fliehkraftausgleichsystem
- Design selado
- Compensação de pêndulo: 2+2+2 castanhas oscilando em pares
- Suporte do fuso: ISO 702-4 Nr. 11 (Z300)
- Interface de castanha: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Curso por castanha: 12 mm
- Curso do pistão: 30 mm
- Compensação de pêndulo: ± 2.5 mm
- Força de fixação máx.: 100 kN
- Máx. força de atuação: 54 kN
- Velocidade de rotação máx.: 1400 1/min
- Peso: 130 kg
Detalhes técnicos
| 主轴类型 | ISO 702-4 |
|---|---|
| 主轴尺寸 | Nr. 11 (Z300) |
| 细齿 | 1/16" x 90° |
| 最大旋转速度 [1/min] | 1400.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 100.0 |
| 最大启动力 [kN] | 54.0 |
| 行程/卡爪 [mm] | 12.0 |
| 活塞行程(H) [mm] | 30.0 |
| 摆动补偿 [mm] | ± 2.5 |
| 惯性矩 [kgm²] | 2.4 |
| 重量 [kg] | 130.0 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- Eixo X:
- n [min-1]
- Eixo Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB 250*
- purple
-
SWB 250*
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%
标配范围
卡盘、顶爪的 T 形螺母或安装螺钉、卡盘安装螺钉、吊环螺栓和操作手册
请关注夹持力/转速图表
夹持力/转速图表中标有*的卡爪,安装在具有离心力补偿功能的卡盘版本上。