arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ROTA-G 250-82 C6-GBK

ROTA-G 250-82 C6-GBK

Placa de torno manual com troca rápida de castanhas

N.º de identificação 815022

Placas de torno manuais padrão

Características do produto:
  • Mandril de cunha de 3 castanhas
  • Sistema de troca rápida de castanhas
  • Através do orifício: 82 mm
  • Suporte do fuso: ISO 702-3 Nr. 6
  • Interface de castanha: Serrilhado reto
Dados técnicos:
  • Curso por castanha: 7.1 mm
  • Passo dos dentes: 5.5 mm
  • Força de fixação máx.: 160 kN
  • Máx. torque: 200 Nm
  • Velocidade de rotação máx.: 4000 1/min
  • Peso: 33.3 kg
Type de broche ISO 702-3
Taille de broche Nr. 6
Denture Denture droite
Vitesse de rotation max. [1/min] 4000.0
Force de serrage max. [kN] 160.0
Couple de rotation max. [Nm] 200.0
Course/mors [mm] 7.1
Pas de dent [mm] 5.5
Poids [kg] 33.3

Etendue de la livraison
Mandrin, 1 kit de mors de base avec vis, boulons de montage du mandrin, clé de fixation, rondelle et manuel d'utilisation