ROTA-G 250-82 C8-GBK
Placa de torno manual com troca rápida de castanhas
N.º de identificação 815023
Placas de torno manuais padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Mandril de cunha de 3 castanhas
- Sistema de troca rápida de castanhas
- Através do orifício: 82 mm
- Suporte do fuso: ISO 702-3 Nr. 8
- Interface de castanha: Serrilhado reto
- Curso por castanha: 7.1 mm
- Passo dos dentes: 5.5 mm
- Força de fixação máx.: 160 kN
- Máx. torque: 200 Nm
- Velocidade de rotação máx.: 4000 1/min
- Peso: 33.2 kg
Detalhes técnicos
| Tipo di mandrino | ISO 702-3 |
|---|---|
| Dimensioni del mandrino | Nr. 8 |
| Dentatura | Dentatura diritta |
| Numero di giri max. [1/min] | 4000.0 |
| Forza di serraggio max. [kN] | 160.0 |
| Coppia max. [Nm] | 200.0 |
| Corsa/griffa [mm] | 7.1 |
| Passo tra i denti [mm] | 5.5 |
| Peso [kg] | 33.2 |
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
- Eixo X:
- n [min-1]
- Eixo Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
SFA 250
- yellow
-
GST 251
- purple
-
UVB 250
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %
Material suministrado
Chuck, 1 set de mordazas base con tornillos, tornillos de montaje del chuck, llave de accionamiento y manual de instrucciones