ROTA-G 250-82 Z235-GBK
Mandrin à serrage manuel avec changement rapide des mors
N.º de identificação 815020
Mandrins à serrage manuel standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrin à plaque de denture 3 mors
- Système à changement rapide de mors
- Perçage: 82 mm
- Support de broche: Z235
- Interface des mors: Denture droite
- Course par mors : 7.1 mm
- Pas de dent: 5.5 mm
- Force de serrage max.: 160 kN
- Couple de rotation max.: 200 Nm
- Vitesse de rotation max.: 4000 1/min
- Poids: 26.6 kg
Detalhes técnicos
| Type de broche | - |
|---|---|
| Taille de broche | Z235 |
| Denture | Denture droite |
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 4000.0 |
| Force de serrage max. [kN] | 160.0 |
| Couple de rotation max. [Nm] | 200.0 |
| Course/mors [mm] | 7.1 |
| Pas de dent [mm] | 5.5 |
| Poids [kg] | 26.6 |
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
- Eixo X:
- n [min-1]
- Eixo Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
SFA 250
- yellow
-
GST 251
- purple
-
UVB 250
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%
Etendue de la livraison
Mandrin, 1 kit de mors de base avec vis, boulons de montage du mandrin, clé de fixation, rondelle et manuel d'utilisation