arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ROTA-S plus 2.0 200-52 C5-VP1

ROTA-S plus 2.0 200-52 C5-VP1

퀵 죠 체인지가 있는 수동 선반 척

N.º de identificação 819222

표준 수동 선반 척

제품 특징:
  • 3죠 웨지 바 척
  • 죠(Jaw) 퀵 체인지 시스템
  • 관통 구멍: 52 mm
  • 스핀들 홀더: ISO 702-3 Nr. 5
  • 죠 인터페이스: 각진 톱니
기술 데이터:
  • 죠당 스트로크: 7 mm
  • 톱니 피치: 4.8 mm
  • 최대 클램핑 포스: 100 kN
  • 최대 토크: 120 Nm
  • 최대 회전 속도: 4800 1/min
  • 중량: 18.6 kg
主轴类型 ISO 702-3
主轴尺寸 Nr. 5
细齿 斜细齿
最大旋转速度 [1/min] 4800.0
最大夹持力* [kN] 100.0
最大扭矩 [Nm] 120.0
行程/卡爪 [mm] 7.0
齿距 [mm] 4.8
高度 H,带法兰 [mm] 95.3
重量 [kg] 18.6

标配范围
卡盘、1 套带螺栓的基爪、卡盘安装螺栓、启动扳手、吊环螺栓和操作手册