arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ROTA-S plus 2.0 250-62 A6-VP1

ROTA-S plus 2.0 250-62 A6-VP1

Placa de torno manual com troca rápida de castanhas

N.º de identificação 819283

Placas de torno manuais padrão

Características do produto:
  • Mandril de cunha de 3 castanhas
  • Sistema de troca rápida de castanhas
  • Através do orifício: 62 mm
  • Suporte do fuso: ISO 702-1 Nr. 6
  • Interface de castanha: Serrilhado em ângulo
Dados técnicos:
  • Curso por castanha: 7.7 mm
  • Passo dos dentes: 6 mm
  • Força de fixação máx.: 160 kN
  • Máx. torque: 210 Nm
  • Velocidade de rotação máx.: 4200 1/min
  • Peso: 34 kg
Type de broche ISO 702-1
Taille de broche Nr. 6
Denture Denture oblique
Vitesse de rotation max. [1/min] 4200.0
Force de serrage max. [kN] 160.0
Couple de rotation max. [Nm] 210.0
Course/mors [mm] 7.7
Pas de dent [mm] 6.0
Hauteur H avec bride [mm] 112.0
Poids [kg] 34.0

Etendue de la livraison
Mandrin, 1 kit de mors de base avec vis, boulons de montage du mandrin, clé de fixation, rondelle et manuel d'utilisation