ROTA-S plus 2.0 315-92 A6-SFG
Manuální sklíčidlo s rychlovýměnnými čelistmi
ID 819074
Ruční sklíčidla pro soustruhy
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čelisťové sklíčidlo klínových tyčí
- Rychlovýměnný systém čelistí
- Průchozí otvor: 92 mm
- Držák vřetene: ISO 702-1 Nr. 6
- Rozhraní čelisti: Šikmé ozubení
- Zdvih na čelist: 9.8 mm
- Rozteč zubů: 7 mm
- Max. upínací síla: 180 kN
- Max. krouticí moment: 220 Nm
- Max. rychlost otáčení: 3400 1/min
- Vlastní hmotnost: 65.6 kg
Technické údaje
| Tipo de husillo | ISO 702-1 |
|---|---|
| Tamaño del husillo | Nr. 6 |
| Dentado | Dentado oblicuo |
| Revoluciones máx. [1/min] | 3400.0 |
| Fuerza máx. de sujeción [kN] | 180.0 |
| Par de giro máx. [Nm] | 220.0 |
| Carrera/mordaza [mm] | 9.8 |
| Paso del dentado [mm] | 7.0 |
| Altura H con brida [mm] | 136.0 |
| Peso [kg] | 65.6 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 315
- red
-
STF 315
- yellow
-
SFA 315
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %
Material suministrado
Chuck, 1 set de mordazas base con tornillos, tornillos de montaje del chuck, llave de accionamiento y manual de instrucciones