ROTA-S plus 2.0 315-92 Z300-SFG
Manual lathe chuck with quick jaw change
N.º de identificação 819004
Standard manual lathe chucks
Product features:
Product features:
- 3-jaw wedge-bar chuck
- Jaw quick-change system
- Through-hole: 92 mm
- Spindle holder: Z300
- Jaw interface: Angled serration
- Stroke per jaw: 9.8 mm
- Tooth pitch: 7 mm
- Max. clamping force: 180 kN
- Max. torque: 220 Nm
- Max. rotational speed: 3400 1/min
- Weight: 54.2 kg
Detalhes técnicos
| Type de broche | - |
|---|---|
| Taille de broche | Z300 |
| Denture | Denture oblique |
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 3400.0 |
| Force de serrage max. [kN] | 180.0 |
| Couple de rotation max. [Nm] | 220.0 |
| Course/mors [mm] | 9.8 |
| Pas de dent [mm] | 7.0 |
| Poids [kg] | 54.2 |
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
- Eixo X:
- n [min-1]
- Eixo Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 315
- red
-
STF 315
- yellow
-
SFA 315
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%
Etendue de la livraison
Mandrin, 1 kit de mors de base avec vis, boulons de montage du mandrin, clé de fixation, rondelle et manuel d'utilisation