arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA-S plus 400-102 A11-SFG

ROTA-S plus 400-102 A11-SFG

Manuální sklíčidlo s rychlovýměnnými čelistmi

ID 814246

Ruční sklíčidla pro soustruhy

Vlastnosti produktu:
  • 3-čelisťové sklíčidlo klínových tyčí
  • Rychlovýměnný systém čelistí
  • Průchozí otvor: 102 mm
  • Držák vřetene: ISO 702-1 Nr. 11
  • Rozhraní čelisti: Šikmé ozubení
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 12 mm
  • Rozteč zubů: 8.5 mm
  • Max. upínací síla: 230 kN
  • Max. krouticí moment: 280 Nm
  • Max. rychlost otáčení: 2200 1/min
  • Vlastní hmotnost: 107 kg
Tipo de fuso ISO 702-1
Tamanho do eixo Nr. 11
Serração Serrilhado em ângulo
Velocidade de rotação máx. [1/min] 2200.0
Força de fixação máx. [kN] 230.0
Máx. torque [Nm] 280.0
Curso/castanha [mm] 12.0
Passo dos dentes [mm] 8.5
Peso [kg] 107.0

Escopo de fornecimento
Placa, 1 jogo de castanhas base com parafusos, parafusos de montagem da placa, chave de acionamento, parafuso com olhal e manual de operação