arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA-S plus 400-102 C11-VP1

ROTA-S plus 400-102 C11-VP1

퀵 죠 체인지가 있는 수동 선반 척

IDnr. 814342

표준 수동 선반 척

제품 특징:
  • 3죠 웨지 바 척
  • 죠(Jaw) 퀵 체인지 시스템
  • 관통 구멍: 102 mm
  • 스핀들 홀더: ISO 702-3 Nr. 11
  • 죠 인터페이스: 각진 톱니
기술 데이터:
  • 죠당 스트로크: 12 mm
  • 톱니 피치: 8.5 mm
  • 최대 클램핑 포스: 230 kN
  • 최대 토크: 280 Nm
  • 최대 회전 속도: 2200 1/min
  • 중량: 110 kg
Spindle type ISO 702-3
Spindle size Nr. 11
Serration Angled serration
Max. rotational speed [1/min] 2200.0
Max. clamping force [kN] 230.0
Max. torque [Nm] 280.0
Stroke/jaw [mm] 12.0
Tooth pitch [mm] 8.5
Weight [kg] 110.0

Etendue de la livraison
Mandrin, 1 kit de mors de base avec vis, boulons de montage du mandrin, clé de fixation, rondelle et manuel d'utilisation