ROTA-S plus 500-162 Z460-VP1
Placa de torno manual com troca rápida de castanhas
N.º de identificação 814350
Placas de torno manuais padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Mandril de cunha de 3 castanhas
- Sistema de troca rápida de castanhas
- Através do orifício: 162 mm
- Suporte do fuso: Z460
- Interface de castanha: Serrilhado em ângulo
- Curso por castanha: 12 mm
- Passo dos dentes: 8.5 mm
- Força de fixação máx.: 270 kN
- Máx. torque: 320 Nm
- Velocidade de rotação máx.: 1500 1/min
- Peso: 152 kg
Detalhes técnicos
| 主轴类型 | - |
|---|---|
| 主轴尺寸 | Z460 |
| 细齿 | 斜细齿 |
| 最大旋转速度 [1/min] | 1500.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 270.0 |
| 最大扭矩 [Nm] | 320.0 |
| 行程/卡爪 [mm] | 12.0 |
| 齿距 [mm] | 8.5 |
| 重量 [kg] | 152.0 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- Eixo X:
- n [min-1]
- Eixo Y:
- Fsp [kN]
- red
-
SHF 400
- brown
-
STF 400
- yellow
-
SFA 400
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%
标配范围
卡盘、1 套带螺栓的基爪、卡盘安装螺栓、启动扳手、吊环螺栓和操作手册