WDM-5X-SDM 80-125
베이스 및 중첩 모듈
N.º de identificação 1398184
표준 버전의 공작물 직접 클램핑 스테이션
제품 특징:
제품 특징:
- 중첩 모듈
- 수동 작동 시스템
- 양쪽에서 클램핑 핀을 고정하기 위한 이중 클램핑 모듈
- 치수: Ø80 x 125 mm
- 풀다운 포스: 15 kN
- 반복 정밀도: < 0.005 mm
- 구동 토크: 15 Nm
- 중량: 4.5 kg
Detalhes técnicos
| Durchmesser [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Höhe H [mm] | 125.0 |
| Einzugskraft [kN] | 15.0 |
| Betätigungsmoment [Nm] | 15.0 |
| Wiederholgenauigkeit [mm] | < 0.005 |
| Gewicht [kg] | 4.5 |
Lieferumfang
Stapelmodul, Betriebsanleitung