SPA-T 40-22g6
クランプピン
ID 1398461
クランプピン 標準
特長:
特長:
- 溝取り付け用クランピングピン
- 芯出しピン
- 保持力 M12: 50 kN
- Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
- 重量: 0.3 kg
技術的詳細
| 保持力 M12 [kN] | 50.0 |
|---|---|
| 繰り返し精度 [mm] | < 0.005 |
| バリエーション | 芯出しピン |
| 重量 [kg] | 0.3 |
納品内容
クランプピン