TENDO WZS FLANGE Ø1 1/4"x82
유압 확장 툴홀더
ID 28000059
TENDO WZS FLANGE Ø1 1/4"x82, 툴 그라인딩 툴 홀더
제공 범위: 작동 키 포함
- TENDO 플랜지
- 유압 확장 툴홀더
- 툴홀더 인터페이스: FLANSCH/FLANGE
- 클램핑 지름 D1: 1 1/4"
- 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 미만
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
- 최소 토크: 250 Nm
제공 범위: 작동 키 포함
기술 세부 정보
| 技术 | 液压刀柄 |
|---|---|
| 系列 | TENDO 法兰 |
| 刀具夹持接口 | FLANSCH/FLANGE |
| 夹持直径 D1 | 1 1/4" |
| D2 [mm] | 54.0 |
| D6 [mm] | 52.2 |
| L [mm] | 82.0 |
| L2 [mm] | 82.0 |
| L4 [mm] | 54.0 |
| 最小扭矩 [Nm] | 250.0 |
| 重量 [kg] | 1.9 |
回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
刀具柄部质量
h6
减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
标配范围
不包括驱动扳手