WZS SAACKE FLANGE Ø22x140
압축 작동의 유압 확장 툴홀더
N.º de identificação 206662
WZS SAACKE FLANGE Ø22x140, 툴 그라인딩 툴 홀더
- WZS SAACKE
- 압축 작동의 유압 확장 툴홀더
- 툴홀더 인터페이스: FLANSCH/FLANGE
- 클램핑 지름 D1: 22 mm
- 투영 길이 L1: 140 mm
- 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 미만
Detalhes técnicos
| 기술 | 압축 작동의 유압 확장 툴홀더 |
|---|---|
| 시리즈 | WZS SAACKE |
| 툴홀더 인터페이스 | FLANSCH/FLANGE |
| 클램핑 지름 D1 | 22 mm |
| D2 [mm] | 44.0 |
| D3 [mm] | 54.0 |
| D6 [mm] | 30.0 |
| L [mm] | 180.6 |
| L2 [mm] | 64.0 |
| L4 [mm] | 70.0 |
| L5 [mm] | 118.0 |
| L10 [mm] | 5.5 |
| L11 [mm] | 35.5 |
| 중량 [kg] | 3.9 |
버전
유압 확장 툴홀더 마운팅 SAACKE Ø 80mm
전동식 클램핑
흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 미만
툴 섕크 품질
h7
중간 슬리브
추가 섕크 지름은 중간 슬리브를 사용하여 클램핑할 수 있습니다.
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능
요청시 특수 인터페이스도 제작할 수 있습니다.