arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SRC 120

SRC 120

クランプリング

ID 471652

クランピングリング 標準

特長:
  • クランプリング
  • クランプリング
  • ステンレス鋼
テクニカルデータ:
  • 保持力 : 50 kN
  • 重量: 0.8 kg
Haltekraft [kN] 50.0
Werkstoff Rostfreier Stahl
Variante Haltering
Gewicht [kg] 0.8

Lieferumfang
Spannring