arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
NSL mikro 50-13-V10

NSL mikro 50-13-V10

Estações de fixação

N.º de identificação 1358958

Estação de fixação padrão

Características do produto:
  • NSE mikro 49-13-V10 de 1 via
  • Sistema de mola - Abertura pneumática
  • Função turbo
  • Proteção anti rotação 1 via
Dados técnicos:
  • Dimensões: 59,5 x 49,5 x 26 mm
  • Força de tração: 0.4 kN
  • Força de tração com turbo: 1.5 kN
  • Pressão de desbloqueio: 6 bar
  • Peso: 0.5 kg
Comprimento [mm] 59.5
Largura [mm] 49.5
Força de tração [kN] 0.4
Força de tração com turbo [kN] 1.5
Pressão de desbloqueio [bar] 6.0
Peso [kg] 0.5

Escopo de fornecimento
Estação de fixação, grampos cilíndricos, manual de operação; sem pinos de aperto