PAL S 599 x 159
클램핑 장치가 없는 클램핑 팔레트
ID 471030
클램핑 팔레트 표준형
제품 특징:
제품 특징:
- 고객 설비품 상부
- 하단 3방향 클램핑 핀 SPx 40
- 치수: 599 x 159 x 20 mm
- 재료: 강철
- 면 평행성: 0.02 mm
- 중량: 15.6 kg
Detalhes técnicos
| 길이 [mm] | 599.0 |
|---|---|
| 폭 [mm] | 159.0 |
| 높이 H [mm] | 20.0 |
| 재료 | 강철 |
| 면 평행성 [mm] | 0.02 |
| 중량 [kg] | 15.6 |
제공 범위
클램핑 팔레트, 클램핑 핀, 알루미늄 핸들