MHM-IT2 1000
ワークの水平リフティング用リフティングマグネット
ID 1495618
標準マグネットクランピング技術
特長:
特長:
- つり上げ磁石 永久型
- マグネット・タイプ: ネオジム
- 寸法: 355 x 150 x 250 mm
- 平面保持力: 1000 kg
- 曲面保持力: 500 kg
- 最小ワーク厚さ: 30 mm
- クランプ径: 60 - 370 mm
- 最大ワーク長さ: 3000 mm
- 最高使用温度: 80 °C
- 重量: 48 kg