arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
MHM-IT2 2000 類似のイラスト

MHM-IT2 2000

ワークの水平リフティング用リフティングマグネット

ID 1495619

標準マグネットクランピング技術

特長:
  • つり上げ磁石 永久型
  • マグネット・タイプ: ネオジム
テクニカルデータ:
  • 寸法: 470 x 180 x 320 mm
  • 平面保持力: 2000 kg
  • 曲面保持力: 1000 kg
  • 最小ワーク厚さ: 55 mm
  • クランプ径: 60 - 350 mm
  • 最大ワーク長さ: 3000 mm
  • 最高使用温度: 80 °C
  • 重量: 102 kg
平面保持力 [kg] 2000.0
曲面保持力 [kg] 1000.0
最小ワーク厚さ [mm] 55.0
最小ワーク径 [mm] 60.0
最大ワーク径 [mm] 350.0
最大ワーク長さ [mm] 3000.0
重量 [kg] 102.0

納品内容
リフティングマグネット、取扱説明書、CE 適合宣言書