MFRR-A1-050 Ø420
Mesas magnéticas com tecnologia de polo quadrado
N.º de identificação 420621
Tecnologia de fixação magnética padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Placa de fixação magnética eletropermanente
- Tecnologia: Poste quadrado
- Tipo de ímã: ALNiCO + Neodym
- Sem ciclo de baixo magnetismo residual
- Dimensões: Ø420 x 66 mm
- Tamanho do polo: 50 x 50 mm
- Número de polos: 22 (rosca de polo M8)
- Força de retenção máxima por polo: 3.92 kN
- Força de retenção máx. total: 86 kN
- Temperatura máx. de operação: 80 °C
- Peso: 65 kg
- Conexão rápida com placa de cobertura
- Número de canais: 1
- Conexão: 4-PIN
- Conexão elétrica: 400 V / 460 V
- Aula de proteção: 67
Detalhes técnicos
| H [mm] | 66.0 |
|---|---|
| Força de fixação máx. [kN] | 86.0 |
| Número de polos | 22.0 |
| Conexão | 4-PIN |
| Número de canais | 1.0 |
| Voltagem da rede | 400 V / 460 V |
| Min. espessura da peça [mm] | 8.0 |
| Peso [kg] | 65.0 |
Escopo de fornecimento
Mesa magnética, manual de operação, declaração de conformidade CE; sem unidade de comando, sem prolongadores de polo