MFRS-A2-050 1000 x 500
사각 폴 기술의 마그네틱 척
ID 1304007
请注意,该产品已停产且不再供应。
了解更多信息并在此联系我们。
可替代的升级版产品:
표준 마그네틱 클램핑 기술
중단 정보:
중단 정보:
- 판매 종료일: 2025-10-24
- 로 교체되다: 1594996
- 마그네틱 척 전자식 영구형
- 기술: 사각 폴
- 자석 종류: Doppel-AlNiCo + Neodym
- 클램핑 진행 상황(빨간색/녹색) 표시를 위한 마그네틱 척의 특허 상태 표시 기능 포함
- 낮은 잔류 자성 사이클 없음
- 치수: 1000 x 500 x 86 mm
- 폴 크기: 50 x 50 mm
- 기둥 수: 84(폴 스레드 M8)
- 폴당 최대 고정력: 3.93 kN
- 최대 총 고정력: 329.7 kN
- 최대 작동 온도: 80 °C
- 중량: 295 kg
- 커버 플레이트를 통한 빠른 연결
- 빠른 연결 위치: A(표준 위치)
- 채널 수: 2
- 연결: 7-PIN
- 전기 연결: 400 V / 460 V
- 보호 클래스: 67
技术细节
| L [mm] | 1000.0 |
|---|---|
| B [mm] | 500.0 |
| H [mm] | 86.0 |
| Fuerza máx. de sujeción [kN] | 330.0 |
| Número de polos | 84.0 |
| Conexión | 7-PIN |
| Número de canales | 2.0 |
| Voltaje principal | 400 V / 460 V |
| Espesor mín. de la pieza [mm] | 13.0 |
| Peso [kg] | 295.0 |
Material suministrado
Mesa magnética, manual de instrucciones, declaración de conformidad CE; sin unidad de control, sin extensiones de polos