MFRS-A2-070 1000 x 500
角型ポールテクノロジーによる電磁チャック
N.º de identificação 1304543
Este produto foi descontinuado e não está mais disponível.
Saiba mais e entre em contato aqui.
Produtos alternativos:
標準マグネットクランピング技術
中止情報:
中止情報:
- 販売終了日: 2025-10-24
- 置き換え対象物: 1595034
- 電磁チャック 電動永久型
- テクノロジー: スクエアポール
- マグネット・タイプ: Doppel-AlNiCo + Neodym
- マグネットチャックにクランプ状態(赤/緑)を表示する特許取得済みの状態表示付き
- 残留磁気の少ないサイクル
- 寸法: 1000 x 500 x 86 mm
- ポールサイズ: 70 x 70 mm
- 極数: 50(ポールネジ M10)
- 柱ごとの最大保持力: 7.7 kN
- 合計の最大保持力: 385 kN
- 最高使用温度: 80 °C
- 重量: 305 kg
- カバープレートによる迅速な接続
- 位置決めクイック接続: A(標準位置)
- チャンネル数: 2
- 接続: 7-PIN
- 電気接続: 400 V / 460 V
- 保護等級: 67
Detalhes técnicos
| L [mm] | 1000.0 |
|---|---|
| B [mm] | 500.0 |
| H [mm] | 86.0 |
| 最大把持力 [kN] | 385.0 |
| 極数 | 50.0 |
| 接続 | 7-PIN |
| チャンネル数 | 2.0 |
| 主電源 | 400 V / 460 V |
| 最小ワーク厚さ [mm] | 20.0 |
| 重量 [kg] | 305.0 |
納品内容
磁気チャック、取扱説明書、CE 適合宣言書(制御ユニットなし、磁極拡張材なし)