MSC-PM15 300 x 150
그라인딩 작업용 MAGNOS
Ident.-Nr. 422174
표준 마그네틱 클램핑 기술
제품 특징:
제품 특징:
- 마그네틱 척 영구형
- 기술: 평행 폴
- 자석 종류: Neodymium
- 치수: 300 x 150 x 60 mm
- 폴 방향: 횡단
- 폴 피치: 1.5 mm + 0.8 mm
- 최대 클램핑 포스: 80 N/cm²
- 최소 공작물 두께: 1.5 mm
- 최대 작동 온도: 80 °C
- 중량: 22 kg
Detalhes técnicos
| L [mm] | 300.0 |
|---|---|
| B [mm] | 150.0 |
| H [mm] | 60.0 |
| 최대 클램핑 포스 [N/cm²] | 80.0 |
| 폴 피치 | 1.5 mm + 0.8 mm |
| 최소 공작물 두께 [mm] | 1.5 |
| 중량 [kg] | 22.0 |
제공 범위
마그네틱 척, 착탈식 육각 소켓 렌치, 사용 설명서