KA GLN1205-IOL-01000-A
ケーブル
ID 1387209
I/O - リンクデジタルケーブル - ドラグチェーンおよびトーション互換性あり, プラグイン接続のサイズ: M12, ストレートソケット
- 接続: M12
- 芯線数: 5
- ケーブル長: 10 m
- 最大電流: 4 A
Detalhes técnicos
| 接続部、センサー側 | ストレートソケット |
|---|---|
| センサー側はねじ山付き | M12 |
| L 形コネクター、センサー側 [°] | 0 |
| コネクター、制御盤側 | オープンより線 |
| アングル、制御盤側 [°] | 0 |
| 芯線数 | 5.0 |
| 芯線断面積 [mm²] | 0.34 |
| 最大電流/リード線 [A] | 4.0 |
| 最大電流 [A] | 4.0 |