KA GLN12L04-LK-01000-A
케이블
ID 1502023
전압 공급 연결 케이블 - 드래그 체인 및 비틀림 방지 M12 소켓, 직선형, 플러그인 연결 크기: M12L, 직선형 소켓
- 연결: M12 L-코드화
- 와이어 수: 4
- 케이블 길이: 10 m
- 최대 전류: 12 A
Detalhes técnicos
| 연결 센서 면 | 직선형 소켓 |
|---|---|
| 스레드 센서 측면 | M12 L-코드화 |
| 각도형 커넥터, 센서 측 [°] | 0 |
| 연결 제어 캐비닛 면 | 와이어 스트랜드 열기 |
| 각도형 제어 캐비닛 측면 [°] | 0 |
| 와이어 수 | 4.0 |
| 와이어 단면 [mm²] | 1.5 |
| 와이어당 최대 전류 [A] | 12.0 |
| 최대 전류 [A] | 12.0 |