arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
LGZ

LGZ

Centric Grippers
通用型三指定心机械手,采用 T 形导轨,性价比极佳

Avantages - Vos bénéfices

  • Type de pince au fonctionnement optimisé
    pour une efficacité des coûts maximale
  • Guidage en T stable et rectifié
    pour la plus haute précision de manipulation
  • Compatible détecteurs SCHUNK à rainure en C
    pour une détection de position fiable
  • Pièces fonctionnelles anodisées dures ou durcies
    Pour une longue durée de vie
  • Douilles de centrage
    pour le remplacement répétable des pinces et des doigts de préhension
  • Dimension compactes
    pour contours de collision minimisés

Options et informations particulières

  • Version de maintien de la force de préhension AS / IS
    La version avec maintien mécanique de la force de préhension garantit une force de préhension minimale, y compris en cas de chute de pression. Dans la version AS/S, cela agit comme une force de fermeture. Dans la version IS, cela agit comme force d'ouverture.
  • La détection avec le détecteur SCHUNK MMS 22 ou RMS 22 n'est pas possible. L'utilisation des détecteurs recommandés MMS-P est obligatoire.