arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
PZN-plus 125-2-EX Ilustração semelhante

PZN-plus 125-2-EX

Garra universal

ID 305051

Garra universal PZN-plus, Tamanho: 125, pneumático, em uma versão de proteção contra explosão

  • Curso por castanha: 6 mm
  • Força de fechamento: 5800 N
  • Força de abertura: 6240 N
  • Máx. temperatura ambiente: 90 °C
Curso por castanha [mm] 6.0
Força de fechamento [N] 5800.0
Força de abertura [N] 6240.0
Força de fechamento (com comprimentos dos dedos de 0 mm) [N] 6389.0
Força de abertura (com comprimentos de dedos de 0 mm) [N] 6930.0
Peso [kg] 2.47
Peso recomendado da peça [kg] 29.0
Volume do cilindro por curso duplo [cm³] 230.0
Pressão de operação mínima [bar] 2.0
Pressão máxima de operação [bar] 6.0
Pressão nominal de operação [bar] 6.0
Min. pressão de purga de ar [bar] 0.5
Máx. pressão de purga de ar [bar] 1.0
Tempo de fechamento [s] 0.2
Tempo de abertura [s] 0.2
Máx. comprimento permitido do dedo [mm] 170.0
Peso máx. permitido por dedo [kg] 2.1
Classe de proteção IP 40
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 90.0
Precisão de repetição [mm] 0.01
Classe de sala limpa ISO 14644-1 5
Classe de sala limpa: ISO 14644-1 1999
Diâmetro D [mm] 150.0
Altura Z [mm] 67.0
Momento Mx máx. [Nm] 120.0
Momento My máx. [Nm] 145.0
Momento Mz máx. [Nm] 100.0
Força axial máx. Fz máx. [N] 2800.0
Versão ATEX sim
Pode levar alguns 100 ciclos de preensão até que a força de preensão total (conforme indicado na tabela de dados) esteja disponível.

产品系列的常规说明

抓取力
在距离 P(请参见插图)处施加到每个机械手夹爪的抓取力的算术和。

手指长度
沿主轴方向,从距基准面距离 P 处测得。 在达到额定工作压力之前,适用最大允许手指长度。压力较高时,手指长度必须成比例减小至额定工作压力。

重复精度
定义为 100 个连续行程后极限位置分布。

工件重量
采用摩擦系数 0.1 和安全系数(防止由于重力加速 g 工件滑落) 2 计算压入配合抓取。如果是适形或捕获式抓取,可抓取工件重量则大很多。

闭合/打开时间
仅是基爪的移动时间,不含特定应用的机械手手指。不包括阀门开关时间、软管注入时间或 PLC 反应时间,但是计算周期时必须考虑这些时间。

洁净室等级 14644-1:1999
5

工作原理
楔式结构

外壳材料
铝合金,阳极氧化

基爪材料
钢

启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。

保修期
36 个月

使用寿命特性
根据要求

标配范围
所订购的机械手、附件包(定心套筒,用于直接连接的 O 型圈/详细内容请参见操作手册)和安全信息。对应的产品说明书,可以前往 schunk.com/downloads-manuals 下载。

抓取力保持
可通过配有机械抓取力安全装置或 SDV-P 保压阀的变型实现