TRIBOS-S
Porte-outils de serrage polygonal
Design extrêmement fin ! Précision pour des usinages très fins. Si les zones de la pièce sont difficiles à atteindre et que les systèmes de serrage conventionnels ont atteint leurs limites, les porte-outils polygonaux TRIBOS-S, avec leur design extrêmement fin, sont le meilleur choix.
La précision de concentricité maximale permanente et la répétabilité ≤ 0,003 mm garantissent un usinage plus uniforme, et la durée de vie des outils est ainsi multipliée par quatre.
La précision de concentricité maximale permanente et la répétabilité ≤ 0,003 mm garantissent un usinage plus uniforme, et la durée de vie des outils est ainsi multipliée par quatre.
説明
Ventajas y beneficios
- Diseño de giro simétrico
El diseño de giro simétrico minimiza el contorno de interferencia y garantiza una alta velocidad de rotación. - Diseño extremadamente fino
Aplicaciones de corte preciso de metal, incluso en zonas de la pieza de difícil acceso - Diseño ligero
Alta velocidad de alimentación y un rango de velocidad de hasta 85.000 rpm (mecanizado HSC) - Ajuste axial de la longitud
Ajuste de la longitud en el rango de 0,01 mm de precisión, con un recorrido de ajuste de 10 mm - Alto nivel de flexibilidad
Sujeciones de diferentes diámetros debido al uso de manguitos intermedios ranurados o refrigerantes - Concentricidad y repetibilidad permanentes < 0,003 mm
Acabados de superficies óptimos, mecanizado de alta precisión y procesos seguros gracias a una acción de corte uniforme y a la repetibilidad más alta - Compatibilidad completa
Combinable a la perfección, con prolongadores TENDO SVL y TRIBOS SVL - Excelente amortiguación de las vibraciones
Sin microexplosiones, superficies de la pieza óptimas, protección del husillo de máquina, aumento de la vida útil de la herramienta que genera una reducción de costes - Equilibrado con precisión de serie
Apto para altas velocidades con una calidad de balanceo de G2.5 a 25.000 rpm.