Pastilhas de fixação QUENTES
Pastilhas de fixação QUENTES em plástico reforçado com fibra de vidro
As castanhas de fibra de vidro QUENTES fornecem uma fixação poderosa com proteção máxima da superfície. Os insertos de fixação são feitos de plástico reforçado com fibra de vidro permitem um alto coeficiente de atrito de aproximadamente 0,3 a 0,4 e evitam a formação de marcas de fixação na superfície da peça. A configuração é feita sem deixar rastros. A unidade de entrega é composta por 1 kit = 3 peças.
Descrição do Produto
Vorteile – Ihr Nutzen
- Hoher Reibwert durch Verwendung eines glasfaserverstärkten Kunststoffes
Keine Spannmarkenbildung auf der Werkstückoberfläche - Schonende Spannung und feinste Oberflächen
Hervorragend geeignet für geschliffene oder oberflächenbehandelte Teile - Hohe Stabilität durch die Aluminium-Stützstruktur der Trägerbacke
Leichte und stabile Bauweise, für hohe Drehzahlen geeignet - Umfassende Werkstückanlage und wechselbare Spanneinsätze
Kostengünstiges System für deformationsarmes Spannen von bearbeiteten Teilen