Stepped top jaws
Hard stepped top jaws
Case-hardened stepped jaws, made of steel 16MnCr5, are suitable for universal use for O.D., I.D. and bar clamping. The diamond serration offers a set-up with reduced clamping marks, making it a gentle clamping solution for your raw materials.
The delivery unit comprises 1 set = 3 pieces. For the top jaw SHB/4 and SP-HB-M/4, the delivery unit comprises 1 set = 4 pieces for a 4-jaw chuck.
The delivery unit comprises 1 set = 3 pieces. For the top jaw SHB/4 and SP-HB-M/4, the delivery unit comprises 1 set = 4 pieces for a 4-jaw chuck.
Descrição do Produto
Avantages - Vos bénéfices
- Possibilités d'utilisation universelles
Convient pour le serrage extérieur, le serrage intérieur et le serrage de barres - Diverses possibilités d'application
Les différents niveaux de serrage offrent de nombreuses possibilités d'application, ce qui permet de réaliser une large gamme de solutions de serrage. - Serrage en douceur
Les mors du pavé de serrage ne pénètrent que légèrement dans la pièce à usiner