SCHUNK의 표준형 펜듈럼 죠는 얇은 벽 때문에 변형되기 쉬운 공작물의 비용 효율적이고 안전한 클램핑을 지원합니다. 펜듈럼 죠는 베어링 볼트가 있는 지지 죠, 펜듈럼 몸체 및 클램핑 인서트로 구성되어 있습니다. 다른 공작물 직경을 클램핑하려면, 간단히 펜듈럼 몸체를 교체하면 됩니다. 배송 유닛은 1개 로 구성되어 있습니다.
당사의 성능 보장. 귀사의 이점
효율적인 솔루션을 위한 유연한 죠
최단 시간 내에 기존 3죠 척을 비용 효율적인 6지점 클램핑으로 변환
펜듈럼 죠는 특별한 클램핑 작업을 확실하게 정복할 수 있는 다양한 선택 사항을 제공합니다.
Le ganasce basculanti standardizzate di SCHUNK consentono il serraggio economico e sicuro di pezzi con pareti sottili a rischio deformazione. La ganascia basculante è composta da una ganascia di supporto con perni di alloggiamento, un corpo a pendolo e inserti di serraggio. Per bloccare un altro diametro del pezzo, i corpi del pendolo vengono semplicemente sostituiti. L'unità di fornitura comprende 1 pezzo.
La ganascia base basculante e o la ganascia base con attacco basculante fanno parte del morsetto a pendolo. Questo è composto da una ganascia di supporto con perni di alloggiamento, un corpo a pendolo e inserti di serraggio. Con le ganasce basculanti si ottiene un serraggio sicuro e conveniente di pezzi con pareti sottili e a rischio deformazione. Per bloccare un altro diametro del pezzo, i corpi del pendolo vengono semplicemente sostituiti. Contenuto della fornitura e indicazione del peso: 1 pezzo
Il corpo a pendolo è un componente del morsetto a pendolo. Questo è composto da una griffa di supporto con perni di alloggiamento, un corpo a pendolo e inserti di serraggio. Con le griffe basculanti SCHUNK si ottiene un serraggio sicuro e conveniente di pezzi con pareti sottili e a rischio deformazione. Per bloccare un altro diametro del pezzo, i corpi del pendolo vengono semplicemente sostituiti. Contenuto della fornitura e indicazione del peso: 1 pezzo