ROTA THW plus
Kraftspannfutter mit Backenschnellwechselsystem
Mandrino autocentrante a 3 ganasce universale con sistema di cambio rapido delle ganasce estremamente sicuro per l'operatore
Descrição
Vantaggi – I tuoi benefici
- Pratico sistema di cambio rapido morsetti
Riduzione dei tempi e dei costi di preparazione macchina - Ampio foro passante
Lavorazione di tutti i comuni diametri per tubi - Sistema a cremagliera tangenziale di grande efficacia
Serraggio sicuro dei pezzi grazie alle elevate forze di serraggio - Elevata precisione di ripetibilità del cambio rapido morsetti
I morsetti richiedono un'unica alesatura - Sistema di lubrificazione ottimizzato
Forze di serraggio sempre elevate garantite - Sistema modulare di boccole di centraggio
Adattamento ottimale alle nuove operazioni di serraggio grazie alle boccole di centraggio intercambiabili - Ganasce base a dentatura diritta GBK
Compatibile con ROTA-G e sistema "R" (Reishauer) - Due interassi di fissaggio
Per il fissaggio rapido e diretto su tutte le comuni teste portamandrino - Componenti funzionali rettificati e temprati su tutti i lati
Garantiscono una lunga durata
Opzioni ed informazioni speciali
- Mandrino con cambio rapido griffe con cilindro a corsa standard
l mandrino autocentrante ROTA THW plus a cremagliera tangenziale si distingue per la massima flessibilità, garantita dal sistema integrato di cambio rapido delle ganasce e dalle boccole di protezione intercambiabili a moduli. Grazie al sistema di cambio rapido non occorre più rialesare i morsetti. - Nel progettare il mandrino ROTA THW plus oltre all'elevata precisione si è voluto garantire la sicurezza del processo di cambio ganasce: la chiave di sgancio ganasce dal mandrino si può estrarre solo dopo che la ganascia base si è innestata correttamente nella cremagliera tangenziale.