arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
MGT-IC Ø1500 Ilustração semelhante

MGT-IC Ø1500

MAGNOS para aplicações de torneamento

N.º de identificação 1311859

Tecnologia de fixação magnética padrão

Características do produto:
  • Placa de fixação magnética eletropermanente
  • Tecnologia: Polo radial
  • Tipo de ímã: AlNiCo duplo
  • Com ciclo de baixo magnetismo residual
Dados técnicos
  • Dimensões: Ø1500 x 142 mm
  • Número de polos: 32 (ranhura T 10H8)
  • Força de retenção máx.: 160 N/cm²
  • Velocidade de rotação máx.: 240 1/min
  • Diâmetro de fixação mín.: 600 mm
  • Diâmetro de fixação máx.: 1500 mm
  • Temperatura máx. de operação: 80 °C
  • Peso: 1700 kg
Conexão elétrica:
  • Conexão rápida com placa de cobertura
  • Número de canais: 6
  • Conexão: 13-PIN
  • Conexão elétrica: 400 V / 460 V
  • Aula de proteção: 67
ØAD [mm] 1500.0
ØID [mm] 600.0
H [mm] 142.0
Max. opspankracht [N/cm²] 160.0
Aantal polen 32.0
Aansluiting 13-PIN
Aantal kanalen 6.0
Netspanning 400 V / 460 V
Max. draaisnelheid [1/min] 240.0
Gewicht [kg] 1700.0

Levering
Magnetische klauwplaat, gebruiksaanwijzing, CE-conformiteitsverklaring; zonder bedieningseenheid en poolverlengingen