SGWB-S5-B 70-26.5-24
Castanhas de troca rápida
N.º de identificação 1452108
Sistema de castanhas, padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Castanha lisa e móvel
- Castanha de troca rápida
- Adequado para: KSC mini
- Dimensões: 70 x 26,5 x 24 mm
- Etapa de fixação: 5 mm
- Peso: 0.2 kg
Detalhes técnicos
| Width [mm] | 70.0 |
|---|---|
| Depth [mm] | 26.5 |
| Height [mm] | 24.0 |
| Bundle | Pezzo |
| Weight [kg] | 0.2 |