arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
KEH-MGT plus 03 400V/50Hz Vergelijkbare illustratie

KEH-MGT plus 03 400V/50Hz

Accessoires voor standaard magnetische klemtechnologie

ID 1472406

Accessoires voor standaard magnetische klemtechnologie

Productkenmerken
  • Besturingseenheid 400 V/50 Hz
  • Voor het magnetiseren of demagnetiseren van MGT magnetische klauwplaten.
  • Geschikt voor: MGT-IC Ø800, MGT-IC Ø1000
Technische gegevens
  • Afmetingen: 600 x 400 x 200 mm
  • Aantal kanalen: 3
  • Beschermklasse IP: 20
  • Spanning: 400 V
  • Frequentie: 50 Hz
  • Gewicht: 20 kg
Breedte [mm] 400.0
Netspanning [V] 400.0
Frequentie [Hz] 50.0
Aantal kanalen 3.0
Gewicht [kg] 20.0