VBK2-5 1xIL-2x7P 2CH
MAGNOS 액세서리
ID 1611053
표준 연결 케이블
제품 특징:
제품 특징:
- 모듈형 시스템 KEH plus용 연결 케이블
- 컨트롤 유닛 KEH plus와 마그네틱 척 사이에 설치
- 최대 2개의 마그네틱 척 제어
- 간편한 설치를 위한 플러그 앤 플레이 시스템
- 제어 유닛 연결: 1 x ILME male
- 마그네틱 척 연결: 2 x 7-PIN CIR 24 female
- 채널 수: 2
- 케이블 길이: 5 m
- 중량: 6.5 kg
기술 세부 정보
| Nombre de canaux | 2.0 |
|---|---|
| Longueur de câble [m] | 5.0 |
| Poids [kg] | 6.5 |
Etendue de la livraison
Câble de raccordement, notice d'utilisation