KEH plus 04 400V/50Hz
Řídicí jednotka
ID 420652
Standardní magnetická upínací technika
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Řídicí jednotka pro modulární systém KEH plus
- Typ magnetu: ALNiCO + Neodym
- Vyhovuje pro všechna magnetická sklíčidla typu MFRS2, MFPS, MFRS a MFR
- Bez cyklu nízkého cyklu zbytkového magnetismu
- Ovládání stavového displeje SCHUNK
- Pro ovládání až čtyř magnetických sklíčidel
- Rozměry: 350 x 300 x 130 mm
- Počet kanálů: 4
- Vlastní hmotnost: 10 kg
- Elektrické připojení: 400 V / 50 Hz
- Zabezpečení: 32 A
- Snadné připojení 3-PIN PLC
- 78pinový PLC konektor (high-endová automatizace)
Specifiche tecniche
| L [mm] | 350.0 |
|---|---|
| B [mm] | 300.0 |
| H [mm] | 130.0 |
| Připojení | 1x ILME |
| Počet kanálů | 4.0 |
| Ovládání magnetické desky | Až 4 |
| Síťové napětí | 400 V / 50 Hz |
| Vlastní hmotnost [kg] | 10.0 |
Rozsah dodávky
Řídící jednotka s magnetickou fólií na zadní straně, propojovací kabel 32 A s připojovací zástrčkou (5 m), připojovací kabel pro PLC easy (5 m), návod k obsluze a CE prohlášení o shodě; bez připojovacího kabelu, bez ručního dálkového ovládání a bez PLC boxu a kabelu