arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
HABE KEH plus 02-HKR Podobné zobrazení

HABE KEH plus 02-HKR

Příslušenství pro standardní magnetickou upínací techniku

ID 420667

Příslušenství pro standardní magnetickou upínací techniku

Vlastnosti produktu:
  • Ruční dálkové ovládání pro max. dvě magnetická sklíčidla
  • Pro ovládání až dvou magnetických sklíčidel
  • S vysoce kvalitním a robustním pouzdrem
  • S magnetickou fólií pro připevnění ke stroji
  • Připojená magnetická sklíčidla lze volit a individuálně ovládat pomocí ručního dálkového ovládání.
  • Stav aktivace a chybová hlášení jsou zobrazena na LCD displeji
  • Stav aktivace vybraných magnetických sklíčidel je také indikován pomocí LED diod (červená/zelená).
  • S regulací přídržné síly
  • Vhodné pro: KEH plus
Technické údaje:
  • Rozměry: 187 x 93 x 35 mm
  • Počet kanálů: 2
  • Délka kabelu: 5 m
  • Vlastní hmotnost: 0.5 kg
Nombre de canaux 2.0
Longueur de câble [m] 5.0
Poids [kg] 0.5

Etendue de la livraison
Télécommande, notice d'utilisation