Description
Vantaggi – I tuoi benefici
- Adatto per le alte temperature.
Per l'uso nella produzione additiva o per l'industria dello stampaggio a iniezione - Eccellente conduttività termica
Scarsa perdita di temperatura dalla piastra di riscaldamento al pezzo, al dispositivo o alla piastra di substrato - Non è necessario alcun raffreddamento per lo sbloccaggio
Nessun tempo di inattività fino a quando la temperatura di esercizio non scende al di sotto di un certo valore - Posizionamento tramite cono corto
Processo di collegamento molto semplice con una ripetibilità di < 0.005 mm - Funzione Turbo di serie
Aumento della forza staffante fino al 400% - Design ad altezza ridotta
Espande lo spazio di lavoro della macchina - Bloccaggio ad accoppiamento geometrico irreversibile
Anche in caso di perdita di pressione, l'intera forza traente resta invariata - I moduli sono inossidabili e completamente a tenuta stagna
Lunga durata e massima affidabilità di processo - Un'unica dimensione del perno di serraggio per tutti i moduli NSE mini
Le fasi di produzione a valle possono essere effettuate con la stessa interfaccia - Tutti i moduli si possono azionare con pressione di sistema di 6 bar
Non occorrono amplificatori di pressione supplementari - Adatta al funzionamento con gas inerte
Può essere utilizzata l'alimentazione di gas inerte delle macchine AM
Opzioni ed informazioni speciali
- Tecnologia di bloccaggio precisa, ottimizzata per le massime temperature
I tempi di preparazione macchina ridotti e l'elevato livello di produttività sono assicurati dal modulo di serraggio a punto zero a tenuta stagna SCHUNK VERO-S NSE-HT mini 88-20, che è stato appositamente concepito per applicazioni ad alta temperatura. Il concept originale prevedeva la trasmissione di un'idea collaudata da molti anni: la messa a punto di macchine per la fusione laser selettiva (SLM) in pochi secondi. Tuttavia, questo modulo può essere utilizzato anche in altri campi di applicazione come lo stampaggio ad iniezione con una temperatura massima di esercizio di 200 °C. - Le dimensioni compatte assicurano un flusso ottimale di calore verso il pezzo, garantendo un processo di cambio rapido in quanto la temperatura target richiesta può essere raggiunta rapidamente e si può avviare immediatamente la produzione. Il modulo può anche essere completamente integrato nella tavola della macchina e combinato, a seconda delle esigenze, con moduli aggiuntivi. Inoltre, i moduli sono indicati anche per lavorare in un'atmosfera con gas inerte e possono essere azionati anche con tale gas.