arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
KV GGT23N08-23N08-A-LK-00020-A-D 유사 그림

KV GGT23N08-23N08-A-LK-00020-A-D

ID 1692626

파워 케이블용 어댑터 케이블, 플러그인 연결 크기: M23

  • 케이블 길이: 0.2 m
제품 그룹 파워 케이블용 어댑터 케이블
케이블 길이 [m] 0.2
제품 측 사양 직선형 플러그 커넥터
컨트롤러 측 사양 직선형 플러그 커넥터
온도 신호선 통합형
심선/커넥터 수, 코딩 – 제품 측 8, 코딩 없음
심선/커넥터 수, 코딩 – 컨트롤러 측 8, 코딩 없음
세 번째 커넥터 (Y) M8, A 코드, 3극, 각도형
추가 코드 – 케이블 종류에 따라 다름 할당되지 않음
도체 단면적 4x 2,5 mm2 + (2x 0,34 mm2) / 3x 0,25 mm2
와이어 수 6+3
와이어 단면 2,5 mm2 / 0,34 mm2 / 0,25 mm2
케이블 코팅 재료 PUR
색상 주황색 (RAL 2003과 유사)
케이블 체인 적용 가능 예
주위 온도 (가동 시) -40 bis +90 (DIN VDE) /<br>-40 bis +80 (UL/cUL) [°C]
주위 온도 (고정 시) -50 bis +90 (DIN VDE) /<br>-40 bis +80 (UL/cUL) [°C]
절연 전압 (심선/실드) [V] 600.0
절연 전압 (심선/심선) [V] 1000.0
UL 인증 예