ERM
Schwerlastdrehmodul
Elektrisches Drehmodul für hohe Lasten mit adaptierbarem Servomotor, Drehwinkeln > 360°, Mittenbohrung und optionalen Durchführungen
Beschreibung
Vantagens – Seus benefícios
- Conceito de acionamento modular
para adaptação de servomotores comuns, por exemplo, da Bosch ou Siemens - Fácil integração do sistema
pelo uso de um motor preferencial com fieldbus disponível e sistema de segurança - Acionamento giratório de 90°
para adaptação flexível a portais ou robôs - Alto torque e precisão
para o posicionamento de cargas pesadas com alta precisão - Furo central e passagem integrada
para passagem de cabo e mídia - Alta robustez e grande área de carga
para aplicações exigentes
Opções e informações especiais
- Flexível na seleção de motores e controladores
O controle elétrico é realizado por meio de um servoacionamento adaptável usando um controlador padrão comum como Bosch ou Siemens. - Fácil integração
A fácil integração no sistema de controle é garantida pela possibilidade de conectar um servomotor comum. - Controle idêntico
O módulo rotativo pode ser controlado diretamente como um servo eixo normal e pode ser interpolado com os eixos existentes. - Classe de proteção IP
A classe de proteção especificada só pode ser alcançada com o motor montado. - Sistema modular mecatrônico exclusivo
Para a configuração de sistemas combinados, está disponível uma gama de produtos mecatrônicos (por exemplo, garras e unidades lineares).