arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
AZB JIS-BT 40 15° JIS-BT 6339 유사 그림

AZB JIS-BT 40 15° JIS-BT 6339

리텐션 노브

ID 9150116

재고 있음
리텐션 노브 AZB JIS-BT 40 15° JIS-BT 6339
  • 관통 구멍 포함 리텐션 노브, JIS-BT 6339 15°
  • 직경 D1: 19 mm
  • 길이 L1: 54 mm
D1 [mm] 19.0
D2 [mm] 14.0
D3 [mm] 17.0
L1 [mm] 54.0
L2 [mm] 29.0
L3 [mm] 23.0
a [°] 15.0
G1 M16
Gewicht [kg] 0.032

Variant
Retentieknop met doorvoergat, JIS-BT 6339 15°