GBK-V 250
Základní čelisti
ID 159151
GBK-V 250, Základní čelisti
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Ozubení: Přímé ozubení / posun o ½ zubu
- Montáž: Pero a drážka
- Šířka drážky: 20 mm
- Šířka dráhy: 12 mm
- Jednotka: 1 sada = 3 kusy
- Rozsah dodávky: Včetně válcových šroubů
- Objevte rozmanitost našich základních čelistí pro vaše sklíčidla a najděte ty správné nástavbové čelisti jednoduše kliknutím na „Tools" (nástroje) v našem rychlém vyhledávači upínacích čelistí!
Technické údaje
| Product group | Base jaws |
|---|---|
| Mounting | Tongue and groove |
| Serration | Straight-tooth gearing / ½-tooth offset |
| Slot width N [mm] | 20.0 |
| Tab width S [mm] | 12.0 |
| Width B [mm] | 26.0 |
| Height H [mm] | 40.0 |
| Height H1 [mm] | 37.0 |
| Length L [mm] | 104.0 |
| Hole spacing b [mm] | 40.0 |
| Screws | M12 |
| m/set [kg] | 1.8 |
1/2 Tooth pitch