arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
CC ER 16 P Ø1.5-2 유사 그림

CC ER 16 P Ø1.5-2

ER 정밀 콜릿 척

ID 23003587

요청 시 배송 시간
CC ER 16 P Ø1.5-2, ER 정밀 콜릿 척
  • DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • 클램핑 지름용: Ø2
  • 지름: 2 mm
  • 길이 L1: 27.5 mm
  • 흔들림 정확도: ≤ 0,002 mm
Pour ER 16
Pour diamètre de serrage Ø2
D1 min. [mm] 1.5
D1 max. [mm] 2.0
D2 [mm] 16.0
D3 [mm] 17.0
L1 [mm] 27.5
Poids [kg] 0.025
Norme DIN ISO 15488-B pour pince de serrage ER