arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ZRI-A4 Illustration similar

ZRI-A4

Accessories for the standard quick-change pallet systems

ID 471460

在庫あり
Accessories for the standard quick-change pallet systems

Product features:
  • Centering sleeve for NSL3 turn and NSL turn clamping pallets
  • For an increased run-out accuracy
Technical data:
  • Dimensions: Ø90 x 21 mm
  • Short taper: A4
  • Weight: 0.6 kg
直径 [mm] 90.0
高さ [mm] 21.0
短型テーパー A4
重量 [kg] 0.6

納品内容
芯出しリング、固定ネジ