TRIBOS-R SRE SO
側面開口の TRIBOS SRE は、側面インサートの代替オプションとして利用できます。
Funkce
Aplicación SRE con apertura lateral
Aplicación SRE con apertura lateral
Un reductor TRIBOS SRE abierto lateralmente se utiliza para unir herramientas con una circunferencia mayor que el diámetro exterior de la fijación del portaherramientas. Al cambiar las herramientas, el operador combina la fijación del portaherramientas con el TRIBOS SRE correspondiente y los introduce conjuntamente en la abertura específica del dispositivo de sujeción TRIBOS SVP. A continuación, la fijación del portaherramientas con la herramienta sujeta se extrae del inserto de reducción TRIBOS SRE. Si esto no es posible debido a la circunferencia de la herramienta, se puede utilizar un SRE abierto lateralmente para sujetar la herramienta.
Esto es adecuado, por ejemplo, para sujetar fresas angulares, fresas prismáticas, fresas de acabado o similares.