arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ZRI-A4 Abbildung ähnlich

ZRI-A4

Zubehör Nullpunktspannsysteme Standard

ID 471460

In stock
Zubehör Nullpunktspannsysteme Standard

Produktmerkmale:
  • Zentrierring für NSL3 turn und NSL turn Spannpaletten
  • Zur Erhöhung der Rundlaufgenauigkeit
Technische Daten:
  • Abmessungen: Ø90 x 21 mm
  • Kurzkegel: A4
  • Gewicht: 0.6 kg
Durchmesser [mm] 90.0
Höhe [mm] 21.0
Kurzkegel A4
Gewicht [kg] 0.6

Lieferumfang
Zentrierring, Betriebsanleitung