arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SGA-2 192-130-22

SGA-2 192-130-22

Plaque interface

ID 432255

Mors système, standard

Caractéristiques des produits :
  • Plaque d'adaptation, fixe
  • Interface 1: W-38
  • Compatible avec: KSX 125, KSX-C 125
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 192 x 130 x 22 mm
  • Poids: 4.3 kg
Width [mm] 192.0
Depth [mm] 130.0
Height [mm] 22.0
Bundle piece
Weight [kg] 4.3

Etendue de la livraison
Mors du système, vis de fixation ; sans mors réversibles sextuples